Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste las exigencias de entornos de trabajo intensivos. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está compuesta por un cuerpo de poliamida de alta resistencia, combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que asegura un desplazamiento suave y silencioso. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que garantizan un funcionamiento fluido y una larga vida útil. Con una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones que requieren movilidad controlada. La rueda Alpha es especialmente adecuada para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478UFP160P63
EAN
4031582394917
Número de material S4
990000803
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
200 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.79 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material de la carcasa
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
46 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
46 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado total.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

La rueda giratoria rueda Alpha cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un mecanismo de giro con dos carreras de bolas para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, ofrece una capacidad dinámica de 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 600 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg