Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y eficiente, con un diámetro de 160 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm, diseñada para integrarse perfectamente en equipos y sistemas de transporte. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 320 kg, ofreciendo versatilidad para múltiples sectores industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478PJR160P63
EAN
4031582306590
Número de material S4
990038759
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.38 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
40 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PJR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477PJR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

160 mm
200 mm
160 kg
160 mm
200 mm
160 kg