Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado que ofrece excelente tracción y absorción de impactos, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento suave y de larga duración. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero eficientes. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 700 kg, lo que la convierte en una solución ideal para diversas aplicaciones industriales que requieren movilidad confiable y alta capacidad de carga.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478IEP160P63
EAN
4031582374186
Número de material S4
990006920
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
700 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.23 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
160 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Metálico
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La rueda Novatech es una rueda de alta precisión fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales. Presenta un diámetro de 100 mm con una anchura de banda de 40 mm, longitud de cubo de 45 mm y diámetro de orificio del eje de 12 mm, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h respectivamente.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg