Rueda fija 150 mm
Agila
Número de pedido:
990029492
EAN:
4031582302394
Número de producto:
2478PJO150P50
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación s...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
Documentos
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, lo que garantiza un excelente agarre y una larga vida útil en diferentes tipos de superficies. La altura total del conjunto alcanza 185 mm, permitiendo una integración óptima en estructuras de mobiliario y equipamiento. En cuanto a las especificaciones de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 200 kg y una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, características que la hacen idónea para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza