Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Agila stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, donde el lado largo de la placa se orienta 90° fuera de la guía para garantizar una instalación correcta. La carcasa está fabricada en acero inoxidable de calidad media, proporcionando resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento suave y silencioso. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
Número de material S4
990004981
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
60 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
160 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.55 kg
Nombre del producto
Agila stainless
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Sugerencia
Lado largo de la placa 90° fuera de la guía.
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
51.5 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
46.5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
61.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
56 mm
Longitud de la placa
77 mm
Anchura de la placa
67 mm
Soporte
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material de la carcasa
Acero Inoxidable, mediano
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
60 mm
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
Set de mandos
Sugerencia
Lado largo de la placa 90° fuera de la guía.
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless está equipada con una Placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Acero Inoxidable, mediano y cuenta con un rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica y está equipada con Cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Es ideal para aplicaciones en Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en Carros de limpieza profesional, donde se requiere resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

La rueda giratoria con freno total Agila stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable mediano y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para carros de limpieza profesional.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg