Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Galea stainless está equipada con una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, y una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que asegura un excelente contacto y disipación de cargas electrostáticas. El sistema de rodamiento utiliza cojinete liso, inoxidable, que ofrece un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y la altura total del conjunto es de 162 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren control de electricidad estática.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5088YGM125R05-22x40
EAN
4031582356144
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Galea stainless
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
22 mm
Longitud del Perno
40 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La Rueda giratoria Rueda Galea stainless está equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno, conductor eléctrico con banda de rodadura de Goma termoplástica, conductora eléctrica, montada sobre Cojinete liso, Inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones como Carros de catering y sistemas de entrega de comidas y Sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La rueda giratoria con freno total Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea stainless
5080YGM125R05-22x40

La Rueda giratoria Rueda Galea stainless está equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno, conductor eléctrico con banda de rodadura de Goma termoplástica, conductora eléctrica, montada sobre Cojinete liso, Inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones como Carros de catering y sistemas de entrega de comidas y Sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

La rueda giratoria con freno total Galea stainless incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso inoxidable para un desplazamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea stainless está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso inoxidable. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg