Rueda fija 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356151
Número de producto:
5088YGC125R05-22x40
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda fija Galea stainless incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estab...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Galea stainless incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, material que proporciona resistencia mecánica y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, equipado con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que asegura un excelente agarre y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza rodamiento de bolas de precisión, inoxidable, que garantiza un funcionamiento suave y una larga vida útil. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)