Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Galea stainless está equipada con una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno y una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodamiento de bolas de precisión, inoxidable asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda proporciona dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, ofreciendo versatilidad para diferentes condiciones de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5088PJC125R05-22x40
EAN
4031582336542
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Galea stainless
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
22 mm
Longitud del Perno
40 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm que proporciona excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm que proporciona excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 125 mm y la altura total del conjunto alcanza los 162 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como para sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea stainless
5081PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno direccional equipada con una fijación de espiga sólida y redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm que proporciona excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

La Galea stainless es una rueda giratoria con freno total equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm que proporciona excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg