Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que soporta entornos de trabajo intensivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable. El neumático está confeccionado en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm, dimensión que debe considerarse en el diseño del sistema de transporte. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 320 kg a una velocidad de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales. La rueda Zeta es especialmente adecuada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte, donde se requiere máxima confiabilidad y rendimiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4688ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337549
Número de material S4
990838073
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
117 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
320 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Altura total
164 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.81 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
117 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material de la carcasa
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris tráfico A (RAL7042)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø125

El Accesorio Protección para los pies es un componente diseñado específicamente para ruedas giratorias que proporciona protección y durabilidad en aplicaciones industriales y comerciales. Con un peso de 0,54 kg, este accesorio ofrece una solución robusta para salvaguardar los pies de las ruedas contra daños mecánicos, desgaste prematuro y factores ambientales adversos. Su construcción resistente garantiza un rendimiento confiable en entornos exigentes, facilitando el mantenimiento prolongado de los sistemas de rodaje. Este componente se integra fácilmente en configuraciones existentes de ruedas giratorias, mejorando la funcionalidad general del equipo móvil.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

La rueda giratoria con freno total Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El producto incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro fluido y controlado. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, el producto soporta una carga estática de 800 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de movilidad industrial equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y duradera en condiciones de trabajo intenso. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión, proporcionando estabilidad y precisión en el movimiento. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda está construido en aluminio, lo que reduce el peso total del conjunto sin comprometer la resistencia estructural. La altura total del producto es de 164 mm, dimensión que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación industrial.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar máxima estabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes. La rueda, con un diámetro de 125 mm, dispone de un rodamiento de bolas de precisión y está revestida de poliuretano fundido sobre un cuerpo de aluminio, proporcionando una combinación óptima de resistencia y bajo peso. La altura total del conjunto alcanza 164 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h. El producto Zeta está especialmente diseñado para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataformas, así como en equipos de transporte, donde se requiere fiabilidad, precisión y rendimiento consistente bajo condiciones operativas rigurosas.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. La rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables para asegurar un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de operación intensiva. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que soporta un recubrimiento de poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 320 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje se realiza mediante una placa rectangular que facilita la instalación en diversas estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento fiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con banda de rodadura en poliuretano fundido y cuerpo de aluminio, combinación que ofrece resistencia y bajo peso. El rodamiento de bolas de precisión asegura un giro suave y controlado. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a la capacidad de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 320 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg