Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que garantiza máxima resistencia estructural. La rueda incorpora un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
Número de material S4
990837723
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
117 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Altura total
164 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.8 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
117 mm
Carcasa
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Chapa de acero, muy pesada
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris/sin marcas
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø125

Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial, ofreciendo una solución técnica especializada que garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de movilidad. Con un peso de 0,54 kg, proporciona la robustez necesaria para soportar cargas operativas mientras mantiene características de manejo eficientes para instalaciones industriales y comerciales.

Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, así como una capacidad de carga estática de 600 kg. Ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
164 mm
125 mm
Uso medio
164 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
164 mm
125 mm
Uso medio
164 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un mecanismo giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
164 mm
125 mm
Uso medio
164 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, montada sobre rodamientos de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
164 mm
125 mm
Uso medio
164 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

La rueda giratoria Zeta reverse con Freno total y Freno direccional accionado por resorte incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio equipado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado que asegura un desplazamiento silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión garantiza un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.

125 mm
Uso medio
164 mm
125 mm
Uso medio
164 mm