Rueda fija 100 mm
Alpha
Número de pedido:
990004019
EAN:
4031582306958
Número de producto:
3478UFR100P62 tyre-5015
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes. Esta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales y comerciales exigentes. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de movilidad. La estructura de soporte está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una base robusta y duradera que garantiza estabilidad y resistencia en entornos de trabajo intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un movimiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico vulcanizado sin marcas, ofreciendo excelente adherencia y protección del suelo. El cuerpo de la rueda está fabricado en poliamida, un material de ingeniería que combina resistencia mecánica con ligereza. La altura total del conjunto alcanza 128 mm, permitiendo una integración compacta en plataformas y estructuras. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, características que la hacen idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y salas limpias, tecnología de extinción de incendios, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte y eliminación de residuos, así como bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos