Rueda fija 100 mm
Alpha
Número de pedido:
990028775
EAN:
4031582399226
Número de producto:
3478DYR100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una p...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su integración en diversas plataformas móviles. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y dispone de un rodamiento de dos carreras de bolas que proporciona estabilidad y durabilidad en operaciones continuas. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión, mientras que su banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con propiedades conductoras eléctricas, garantizando seguridad en entornos sensibles a descargas electrostáticas. El cuerpo de la rueda está construido en chapa de acero, asegurando resistencia estructural y longevidad. Con una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Soporte
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas