Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores industriales, con un diámetro exterior de 98 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. El cuerpo está fabricado en aluminio, proporcionando una estructura ligera y resistente, mientras que el cubo tiene una longitud de 40 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 600 kg, y dinámicamente puede transportar 240 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones de movimiento de cargas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.45 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
98 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales