Aro 85 mm
Duratech
Número de pedido:
199832610
EAN:
4031582331165
Número de producto:
TOP 085x60-Ø20 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, diseñada para aplicaciones d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, diseñada para aplicaciones de carga media a pesada. La rueda presenta un diámetro total de 85 mm con una banda de rodadura de 60 mm de ancho, garantizando una distribución óptima de la carga. El cubo tiene una longitud de 60 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 1300 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 520 kg a 6 km/h o 650 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en diversos entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo