Aro 85 mm
Duratech
Número de pedido:
199839858
EAN:
4031582334241
Número de producto:
TOP 085x100-Ø20 HL102
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 85 mm y ancho de banda de 100 mm. El cubo tiene una longitud de 102 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática es de 1800 kg, mientras que la carga dinámica alcanza 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales