Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199832551
EAN:
4031582339598
Número de producto:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 95 mm, longitud de cubo de 100 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 2000 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad