Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199831637
EAN:
4031582330946
Número de producto:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de ruedecilla con un diámetro de 85 mm y un ancho...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de ruedecilla con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 95 mm. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado para garantizar un funcionamiento suave y confiable. El eje presenta un orificio de 20 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 100 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 2000 kg. Para aplicaciones dinámicas, la capacidad de carga es de 800 kg a una velocidad de 6 km/h o de 1000 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que permite una selección flexible según los requisitos específicos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad