Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un ancho de 75 mm. Presenta un diámetro de 85 mm, diámetro del orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 80 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, sellado para un funcionamiento óptimo. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x75-Ø20 HL80-Type F
EAN
4031582332032
Número de material S4
199832541
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.03 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
80 mm
Ancho de Banda de rodadura
75 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
75 mm
Tipo de sellado
F
Adecuado para
stilljungh_mic
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales