Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manejo de cargas, fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y protección del suelo. El conjunto incluye un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y prolongada vida útil. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm y el cubo tiene una longitud de 65 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. La capacidad de carga estática alcanza 1200 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 480 kg a 6 km/h y 600 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales que requieren rendimiento confiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
EAN
4031582330847
Número de material S4
199831619
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidad de carga estática
1200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.06 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6006 2RS
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
65 mm
Ancho de Banda de rodadura
60 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
60 mm
Tipo de sellado
A
Adecuado para
linde
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad