Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199832558
EAN:
4031582369663
Número de producto:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 85 mm, ancho de banda de 110 mm, longitud de cubo de 115 mm y diámetro de orificio del eje de 25 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, junto con una capacidad estática máxima de 2000 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales