Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetro exterior de 85 mm con un ancho de banda de rodadura de 105 mm fabricada en poliuretano fundido, que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 110 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La estructura del cuerpo está construida en acero e hierro, garantizando una resistencia mecánica óptima. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión sellados que aseguran un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática alcanza 2000 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 800 kg a 6 km/h y 1000 kg a 4 km/h, lo que permite su uso en diversas aplicaciones industriales y comerciales de castores.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
Número de material S4
199832338
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidad de carga estática
2000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.61 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6006 2RS
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
110 mm
Ancho de Banda de rodadura
105 mm
Diámetro
85 mm
Anchura del cuerpo
105 mm
Tipo de sellado
A
Adecuado para
linde
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad