Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199831639
EAN:
4031582330960
Número de producto:
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetro exterior de 85 mm con un ancho de banda de rodadura de 100 mm, fabricada en poliuretano fundido que garantiza durabilidad y excelente adherencia. El cubo tiene una longitud de 105 mm y el orificio del eje posee un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y protección contra contaminantes. Respecto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 2000 kg. En condiciones dinámicas, la rueda puede transportar 800 kg a una velocidad de 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, dependiendo de los requisitos operacionales. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, proporcionando la resistencia estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales