Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199801060
EAN:
4031582318821
Número de producto:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores industriales, con un di...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores industriales, con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 95 mm. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el cubo tiene una longitud de 95 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 720 kg a 6 km/h y 900 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte de cargas moderadas a pesadas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales