Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199839177
EAN:
4031582330304
Número de producto:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Est...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Esta rueda presenta un diámetro exterior de 85 mm con un ancho de banda de rodadura de 80 mm, proporcionando una base sólida para el desplazamiento. El cubo tiene una longitud de 80 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para su montaje. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que garantiza durabilidad y excelente adherencia. El cuerpo está construido en acero e hierro, asegurando una estructura robusta y resistente. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión que facilita un giro suave y eficiente. En cuanto a capacidades de carga, soporta una carga estática de 1600 kg. Para cargas dinámicas, la rueda puede transportar 640 kg a una velocidad de 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo flexibilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario