Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199827956
EAN:
4031582369441
Número de producto:
ETP 085x60-Ø20 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Novatech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manejo de cargas, fabricado con un cuerpo de acero e h...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Novatech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manejo de cargas, fabricado con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de ruedecillas. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1200 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y transporte seguro de cargas moderadas a altas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales