Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 115 mm. El cubo presenta una longitud de 115 mm con un orificio de eje de 30 mm de diámetro, proporcionando una integración segura en sistemas de suspensión. La estructura está fabricada en acero e hierro, equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1700 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 680 kg a 6 km/h u 850 kg a 4 km/h, permitiendo su uso en entornos de trabajo exigentes con diferentes velocidades de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
S4 Materialnummer
199839737
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
850 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
680 kg
Statische Tragfähigkeit
1700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.52 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Acero, hierro
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
30 mm
Nabenlänge
115 mm
Breite der Lauffläche
115 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
115 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales