Aro 82 mm
Duratech
Número de pedido:
199805242
EAN:
4031582322590
Número de producto:
TOP 082x70-Ø20 HL70
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado con cuerpo de poliamida pesada e idéntico con cuerpo de aro, que presenta un ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado con cuerpo de poliamida pesada e idéntico con cuerpo de aro, que presenta un diámetro total de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm. El eje central tiene una longitud de 70 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, el Duratech soporta una carga estática máxima de 1500 kg. Para aplicaciones dinámicas, la capacidad de carga varía según la velocidad de operación: a 6 km/h puede soportar 600 kg, mientras que a 4 km/h la capacidad aumenta a 750 kg, lo que permite una versatilidad óptima en diferentes entornos de trabajo y velocidades de desplazamiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo