Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, que presenta un diámetro de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 66 mm. El cubo tiene una longitud de 66 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 1300 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 520 kg a 6 km/h o 650 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
TOP 082x66-Ø20 HL66
EAN
4031582331042
Número de material S4
199827823
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
650 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
520 kg
Capacidad de carga estática
1300 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.46 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
66 mm
Ancho de Banda de rodadura
66 mm
Diámetro
82 mm
Anchura del cuerpo
66 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo