Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedas giratorias. Con un diámetro total de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm, esta rueda presenta un núcleo fabricado en acero e hierro que garantiza una estructura robusta y duradera. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, material que proporciona excelente adherencia y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 72 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de ejes. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y una larga vida útil. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 840 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte de cargas moderadas a pesadas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Número de material S4
199832354
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
840 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.92 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Tipo de cojinete
6005 2RS
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
72 mm
Ancho de Banda de rodadura
70 mm
Diámetro
82 mm
Anchura del cuerpo
70 mm
Tipo de sellado
B
Adecuado para
jungheinrich_mic
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad