Aro 82 mm
Novatech
Número de pedido:
199832356
EAN:
4031582331912
Número de producto:
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámet...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 100 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 102 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La estructura está fabricada en acero e hierro, garantizando robustez y resistencia. El sistema de rodamiento de bolas de precisión sellado asegura un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que la carga dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad