Aro 82 mm
Novatech
Número de pedido:
199801537
EAN:
4031582318678
Número de producto:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Est...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manutención en sistemas de ruedecillas. Esta rueda presenta un diámetro exterior de 82 mm con un ancho de banda de rodadura de 60 mm, fabricada en poliuretano fundido que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El núcleo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura robusta y confiable. El eje central cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm y una longitud de cubo de 62 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de ejes. La rueda está equipada con rodamientos de bolas de precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 1200 kg. Para aplicaciones dinámicas, la capacidad varía según la velocidad de operación: 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que permite seleccionar la configuración más adecuada según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales