Aro 82 mm
Novatech
Número de pedido:
199806798
EAN:
4031582318647
Número de producto:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores industriales. Con un di...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores industriales. Con un diámetro exterior de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm, esta rueda presenta un núcleo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 96 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes sistemas de castores. Equipada con rodamientos de bolas de precisión, la rueda Novatech soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg. En condiciones dinámicas, ofrece una capacidad de carga de 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales