Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este aro está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, ofreciendo una solución confiable para sistemas de transporte y almacenamiento móvil.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POR080x34-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442656
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
34 mm
Diámetro
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo