Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de 34 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Sus capacidades de carga son de 250 kg estática y 125 kg dinámica a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.06 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
34 mm
Diámetro
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales