Aro 80 mm
Novatech
Número de pedido:
199839178
EAN:
4031582369427
Número de producto:
ETY 080x25-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda para castor de 80 mm de diámetro con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, fabricada en poliureta...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda para castor de 80 mm de diámetro con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, fabricada en poliuretano fundido y montada sobre un cuerpo de acero e hierro. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm con una longitud de cubo de 12 mm, y está equipado con un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 160 kg a 4 km/h o 130 kg a 6 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad y estabilidad en entornos de trabajo exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales