Aro 80 mm
Novatech
Número de pedido:
199829776
EAN:
4031582318586
Número de producto:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de acero e hierro que ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La rueda presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 60 mm y está equipado con un orificio de eje de 20 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad óptima en diferentes entornos operativos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario