Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de aro diseñada para aplicaciones de transporte y manejo de cargas en sistemas de ruedecilla. Esta rueda presenta un diámetro total de 80 mm con un ancho de banda de rodadura de 54 mm, fabricada en poliuretano fundido que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El núcleo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura robusta y confiable. El eje cuenta con un orificio de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm, permitiendo una fácil instalación en sistemas de ruedecilla estándar. La rueda está equipada con rodamientos de bolas de precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren versatilidad en diferentes velocidades de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
S4 Materialnummer
199801654
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.85 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Acero, hierro
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
54 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
54 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales