Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 54 mm de ancho, construida sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión y un cubo de 54 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto y confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETP 080x54-Ø20 HL54
EAN
4031582318562
Número de material S4
199830660
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.87 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6204
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
54 mm
Ancho de Banda de rodadura
54 mm
Diámetro
80 mm
Anchura del cuerpo
54 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales