Aro 75 mm
Duratech heat
Número de pedido:
199039930
EAN:
4031582382884
Número de producto:
WOG 075x25 HL27 black
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Resistencia constante al calor
La rueda Duratech heat para rodamiento está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con material d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda Duratech heat para rodamiento está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con material de rodadura idéntico al cuerpo del aro. Presenta un diámetro de 75 mm, ancho de rodadura de 25 mm, longitud del cubo de 27 mm y diámetro del orificio del eje de 8 mm. Incorpora un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática máxima de 100 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales