Aro 75 mm
Novatech
Número de pedido:
199806197
EAN:
4031582318494
Número de producto:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 62 mm de ancho, proporcionando excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 62 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para su montaje en sistemas de ruedecilla. La estructura está fabricada en acero e hierro, garantizando robustez y estabilidad, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1100 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para entornos industriales y logísticos con requisitos de carga moderada a alta.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario