Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida pesada, idéntica con cuerpo de aro, diseñada para aplicaciones de carga media a alta. La rueda presenta un diámetro de 65 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 32 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 480 kg, y en condiciones dinámicas alcanza 240 kg a 6 km/h o 290 kg a 4 km/h. El aro está equipado con rodamientos de bolas de precisión que garantizan un funcionamiento suave y duradero en entornos exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
S4 Materialnummer
199829018
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
290 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
480 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.17 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6201
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idéntico con cuerpo de Aro
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
32 mm
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
65 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Blanco natural
special-features-image
Características especiales