Aro 60 mm
Novatech
Número de pedido:
199830218
EAN:
4031582318470
Número de producto:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Novatech es un aro para ruedas de carro diseñado con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 25 mm, fabricado...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Novatech es un aro para ruedas de carro diseñado con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 25 mm, fabricado en poliuretano fundido que proporciona excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura robusta y confiable, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS que asegura un funcionamiento suave y eficiente. El eje presenta un diámetro de orificio de 20 mm con una longitud de cubo de 12 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de carros. La capacidad de carga estática alcanza 280 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 110 kg a 6 km/h y 140 kg a 4 km/h, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales