Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Novatech es un aro para rueda de cáster fabricado en acero e hierro con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 20 mm, diseñado para aplicaciones de transporte y movilidad industrial. La rueda incorpora un cubo de 12 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una integración versátil en sistemas de cáster estándar. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que el sistema de rodamiento de bolas de precisión RS/2RS garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 200 kg, y dinámicamente puede transportar 80 kg a 6 km/h o 100 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Número de material S4
199830217
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
12 mm
Ancho de Banda de rodadura
20 mm
Diámetro
60 mm
Anchura del cuerpo
20 mm
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario