Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones de transporte en castores, con un diámetro exterior de 300 mm y un ancho de banda de rodadura de 80 mm. El cuerpo está fabricado en hierro fundido de alta resistencia, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm y un orificio de eje de 35 mm de diámetro. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 4000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 2000 kg a 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para diferentes velocidades de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4 Materialnummer
199838840
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
14.82 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Ruedas de alta carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Hierro fundido
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales