Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Puretech Aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, cubo de polipropileno con longitud de 58 mm y orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipada con cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga estática de 500 kg y dinámica de 250 kg a velocidades de hasta 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PVO250x50-Ø20 HL58
EAN
4031582442380
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
500 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.06 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales