Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Duratech es una rueda para castor fabricada en poliamida de super pesada, idéntica con cuerpo de aro, diseñada para aplicaciones de carga elevada. La rueda presenta un diámetro de 250 mm con un ancho de banda de rodadura de 80 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm y un orificio de eje de 50 mm de diámetro. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 11000 kg, y una carga dinámica de 5500 kg a 6 km/h o 6600 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para entornos industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Número de material S4
199830850
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
6600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
5500 kg
Capacidad de carga estática
11000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
6.2 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6310
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
50 mm
Longitud del cubo
90 mm
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
250 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales