Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, presentando un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 55 mm. El sistema de rodamiento es de agujero con chaveta con diámetro de eje de 35 mm y longitud de buje de 60 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 2000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
Número de material S4
199861408
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1200 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1000 kg
Capacidad de carga estática
2000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.83 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
35 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
55 mm
Diámetro
250 mm
Anchura del cuerpo
55 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Agujero con Chaveta
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza