Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199861406
EAN:
4031582397987
Número de producto:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, prese...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, presentando un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de 55 mm. El sistema de rodamiento es de agujero con chaveta con diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 60 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, junto con una capacidad estática máxima de 2000 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales