Aro 250 mm
Elastech
Número de pedido:
199836073
EAN:
4031582366297
Número de producto:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Elastech es una rueda para castor fabricada en aluminio con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Elastech es una rueda para castor fabricada en aluminio con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. El cubo presenta una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, permitiendo una integración versátil en sistemas de castor estándar. La banda de rodadura está confeccionada con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, proporcionando excelente amortiguación y durabilidad. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que garantizan un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación según los requisitos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos