Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Elastech es un aro para ruedas de carro diseñado con cuerpo de aluminio y equipado con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. Presenta un diámetro total de 250 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje un diámetro de 20 mm. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. En cuanto a la capacidad de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en diversos entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4 Materialnummer
199838557
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.37 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminio
Material der Lauffläche
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Gris/sin marcas
special-features-image
Características especiales